Menu Vyhledávání

N/A - 0.040 in; 0.400 in; žlutá; pryž

Malé servisní zátky do hadic lze použít u libovolných hadic nebo pevného potrubí s vnitřním průměrem 1 mm až 10,2 mm. Zátka brání únikům olejů a chemikálií při údržbě a opravách hadic i pevných potrubí. K montáži postačí je zatlačit a pootočit.
Nové objednací číslo:

10059128

Staré objednací číslo:

HSPSMALL

286 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 718,5993 Kč
10 + 646,7394 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

718,60 Kč

1 x 718,5993 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ produktu Malé
Minimální velikost 1 mm
Maximální velikost 10.2 mm
Typ balení 4ks v balení
Barva žlutá
Materiál pryž
Provozní teplota -25 - 90 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás