Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.
Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.
Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikosti závitu | h | Barva | Materiál | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,9086 Kč - 11,9086 Kč | 13470 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
16,7613 Kč - 16,7613 Kč | 2804 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
12,048 Kč - 12,048 Kč | 3900 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity BSP
|
3
|
||
14,5441 Kč - 14,5441 Kč | 2600 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity BSP
|
3
|
||
3,8593 Kč - 8,246 Kč | 556 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
závity metrické
|
2
|
||
7,293 Kč - 10,8017 Kč | 2450 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
závity metrické
|
1
|
||
3,5279 Kč - 5,2246 Kč | 2650 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1.1
|
0.236 in
6.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
závity metrické
|
1
|
||
8,771 Kč - 8,771 Kč | 450 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29
|
0.315 in
8.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity BSP
|
3
|
||
9,9982 Kč - 9,9982 Kč | 7400 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
9,518 Kč - 20,3348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
závity metrické
|
2
|
||
3,8593 Kč - 8,246 Kč | 4000 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
Závity BSP
|
2
|
||
3,261 Kč - 6,9675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
1/2-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
Závity BSP
|
2
|
||
3,7308 Kč - 7,9711 Kč | 7500 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
Závity BSP
|
2
|
||
2,4646 Kč - 3,8338 Kč | 15000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
2
|
||
2,2705 Kč - 3,532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8" x 29
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity BSP
|
2
|
||
2,2884 Kč - 3,5597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M10x1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
2
|
||
2,3575 Kč - 3,6673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
2
|
||
2,933 Kč - 4,5624 Kč | 3000 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" x 15
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity BSP
|
2
|
||
2,7166 Kč - 4,2259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
2
|
||
2,217 Kč - 3,4487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M10 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku