Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20
šedá
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
54,5597 Kč - 84,8707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
92,7356 Kč - 144,2554 Kč 98 Skladem
17.0 mm
černá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
195,1423 Kč - 273,1992 Kč 480 Skladem
17.0 mm
M12
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
200,8691 Kč - 281,2168 Kč 299 Skladem
24.0 mm
M12
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
35,0426 Kč - 76,932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
66,2412 Kč - 103,0419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
77,2812 Kč - 120,2154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20
černá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
947,0102 Kč - 1 325,8143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M40
černá
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
195,1423 Kč - 273,1992 Kč 199 Skladem
17.0 mm
M12
šedá
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
206,4469 Kč - 289,0256 Kč 100 Skladem
24.0 mm
M12
šedá
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
54,5597 Kč - 84,8707 Kč 50 Skladem
17.0 mm
M12
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
95,1108 Kč - 147,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16
šedá
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
1
95,1154 Kč - 147,9573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16
šedá
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
1
58,7566 Kč - 91,3992 Kč 98 Skladem
24.0 mm
M12
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
77,2812 Kč - 120,2154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
92,7356 Kč - 144,2554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
229,584 Kč - 321,4177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
1
58,7566 Kč - 91,3992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M12
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
  • z/ze 5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm polyamid šedá

10236574

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M20
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236918

Cenové rozmezí
84,8707 Kč - 54,5597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid černá

10236857

Cenové rozmezí
144,2554 Kč - 92,7356 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid černá

10236840

Cenové rozmezí
273,1992 Kč - 195,1423 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236994

Cenové rozmezí
281,2168 Kč - 200,8691 Kč

Skladové zásoby
299 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

10124963

Cenové rozmezí
76,932 Kč - 35,0426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm polyamid šedá

10236963

Cenové rozmezí
103,0419 Kč - 66,2412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm polyamid šedá

10236765

Cenové rozmezí
120,2154 Kč - 77,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 1350 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm polyamid černá

10236888

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M40 18.0 mm polyamid černá

10236895

Cenové rozmezí
1 325,8143 Kč - 947,0102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236598

Cenové rozmezí
273,1992 Kč - 195,1423 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236550

Cenové rozmezí
289,0256 Kč - 206,4469 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm polyamid šedá

10236703

Cenové rozmezí
84,8707 Kč - 54,5597 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm polyamid šedá

10236802

Cenové rozmezí
147,9502 Kč - 95,1108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm polyamid šedá

10236628

Cenové rozmezí
147,9573 Kč - 95,1154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid černá

10236864

Cenové rozmezí
91,3992 Kč - 58,7566 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm polyamid šedá

10236901

Cenové rozmezí
120,2154 Kč - 77,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid šedá

10236604

Cenové rozmezí
144,2554 Kč - 92,7356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm polyamid šedá

10236635

Cenové rozmezí
321,4177 Kč - 229,584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid černá

10236673

Cenové rozmezí
91,3992 Kč - 58,7566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12