Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | d | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,1955 Kč - 31,2915 Kč | 12 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
369,7528 Kč - 575,1708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
861,3258 Kč - 861,3258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
mosaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1
|
||
92,7288 Kč - 144,2448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
986,8106 Kč - 1 535,0385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
přírodní
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
9,1476 Kč - 20,1637 Kč | 300 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
115,3605 Kč - 134,5986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
112,9478 Kč - 175,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
369,7528 Kč - 575,1708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.484 in
12.3 mm
|
M4
|
přírodní
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
14,1955 Kč - 31,2915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
653,919 Kč - 1 017,2073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M16
|
přírodní
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
95,1108 Kč - 147,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
58,7566 Kč - 91,3992 Kč | 98 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
77,2812 Kč - 120,2154 Kč | 500 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
475,5774 Kč - 739,7871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
šedá
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
112,9478 Kč - 175,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
77,2812 Kč - 120,2154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
218,2659 Kč - 305,5723 Kč | 50 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
200,8691 Kč - 281,2168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
77,2812 Kč - 120,2151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku