Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
9,4221 Kč - 20,7686 Kč 13400 Skladem
30.0 mm
šedá
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
36,0938 Kč - 79,24 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
bílá
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
56,1965 Kč - 87,4168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
206,8952 Kč - 289,6533 Kč 299 Skladem
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
221,6903 Kč - 310,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
60,5193 Kč - 94,1412 Kč 98 Skladem
24.0 mm
M12 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
79,5996 Kč - 123,8216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
227,8538 Kč - 318,9953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
212,6403 Kč - 297,6964 Kč 100 Skladem
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
79,5996 Kč - 123,8219 Kč 495 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
95,5177 Kč - 148,5831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
200,9966 Kč - 281,3952 Kč 480 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
79,5996 Kč - 123,8219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
236,4715 Kč - 331,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
74,1176 Kč - 115,2941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
97,9641 Kč - 152,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
73,4768 Kč - 114,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
200,9966 Kč - 281,3952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
206,5744 Kč - 289,2042 Kč 100 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
79,5996 Kč - 123,8219 Kč 77 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
  • z/ze 5
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid šedá

10124888

Cenové rozmezí
20,7686 Kč - 9,4221 Kč

Skladové zásoby
13400 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid bílá

10124956

Cenové rozmezí
79,24 Kč - 36,0938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236918

Cenové rozmezí
87,4168 Kč - 56,1965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236994

Cenové rozmezí
289,6533 Kč - 206,8952 Kč

Skladové zásoby
299 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10237069

Cenové rozmezí
310,3664 Kč - 221,6903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236864

Cenové rozmezí
94,1412 Kč - 60,5193 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 černá

10236833

Cenové rozmezí
123,8216 Kč - 79,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236567

Cenové rozmezí
318,9953 Kč - 227,8538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236550

Cenové rozmezí
297,6964 Kč - 212,6403 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236529

Cenové rozmezí
123,8219 Kč - 79,5996 Kč

Skladové zásoby
495 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 šedá

10236604

Cenové rozmezí
148,5831 Kč - 95,5177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236840

Cenové rozmezí
281,3952 Kč - 200,9966 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236765

Cenové rozmezí
123,8219 Kč - 79,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236635

Cenové rozmezí
331,0602 Kč - 236,4715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 šedá

10236710

Cenové rozmezí
115,2941 Kč - 74,1176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236680

Cenové rozmezí
152,3887 Kč - 97,9641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236727

Cenové rozmezí
114,2971 Kč - 73,4768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 černá

10236642

Cenové rozmezí
281,3952 Kč - 200,9966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236536

Cenové rozmezí
289,2042 Kč - 206,5744 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236581

Cenové rozmezí
123,8219 Kč - 79,5996 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5