Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,9705 Kč - 118,8213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
šedá
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 14,6214 Kč - 32,2303 Kč | 1350 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 380,8454 Kč - 592,4259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 1 016,4149 Kč - 1 581,0897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 9,8098 Kč - 21,6304 Kč | 10550 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 10207130 | 226,9334 Kč - 280,9824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
šedá
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
|
| 90,2734 Kč - 140,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 116,3362 Kč - 180,9673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 118,8213 Kč - 138,6366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
šedá
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 259,3684 Kč - 302,5825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
šedá
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 118,8213 Kč - 138,6366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 14,6214 Kč - 32,2303 Kč | 1000 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 221,6903 Kč - 310,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 14,5352 Kč - 32,0579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 56,1965 Kč - 87,4168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 380,8454 Kč - 592,4259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 79,5996 Kč - 123,8216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 206,8952 Kč - 289,6533 Kč | 299 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 68,2284 Kč - 106,1332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 887,1656 Kč - 887,1656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
mosaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4