Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
206,8952 Kč - 289,6533 Kč 299 Skladem
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
90,2734 Kč - 140,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
200,9966 Kč - 281,3952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,464 Kč - 3,0421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
černá
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
2,309 Kč - 2,8507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.1 mm
přírodní
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
3,404 Kč - 4,5386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
bílá
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
  • z/ze 5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236994

Cenové rozmezí
289,6533 Kč - 206,8952 Kč

Skladové zásoby
299 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 35 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10237076

Cenové rozmezí
140,4256 Kč - 90,2734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236956

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 černá

10236642

Cenové rozmezí
281,3952 Kč - 200,9966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid 6 černá

10407752

Cenové rozmezí
3,0421 Kč - 2,464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid 6.6 přírodní

10408100

Cenové rozmezí
2,8507 Kč - 2,309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid 6 bílá

10407769

Cenové rozmezí
4,5386 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    polyamid 6