Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Bezpečné a spolehlivé utěsnění bez dalších spojovacích prvků a lepidel.Nabízejí vysokou odolnost vůči nárazu a brání průniku prachu, vlhkosti a dalších znečišťujících látek otvorem.Jednoduchá montáž, stačí zatlačit nebo zacvaknout na místo bez použití nástrojů. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, přírodní Produktová řada: SR1760
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | d1 | Barva | H | h | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1753 Kč - 3,0399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 1000 Skladem |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
černá
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
||
8,5898 Kč - 17,7729 Kč | 982 Skladem |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,4542 Kč - 5,1174 Kč | 124 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
přírodní
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
4,4203 Kč - 8,8865 Kč | 2700 Skladem |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
přírodní
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,2869 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
4,9224 Kč - 9,9589 Kč | 7620 Skladem |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
přírodní
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
9,05 Kč - 18,7689 Kč | 65 Skladem |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
3,0677 Kč - 6,389 Kč | 500 Skladem |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
přírodní
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
3,5977 Kč - 7,4539 Kč | 500 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
6,024 Kč - 12,487 Kč | 1200 Skladem |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
přírodní
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
6,3866 Kč - 11,1847 Kč | 1450 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
8,0459 Kč - 16,7004 Kč | 2081 Skladem |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
přírodní
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
3,8347 Kč - 7,8906 Kč | 5000 Skladem |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
přírodní
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
3,2491 Kč - 5,7455 Kč | 2500 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku