Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Chrániče zvýšeného čela příruby

 (3 Počet produktových řad)


Kryty přírub - s výstupky

Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.

Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Poskytují celoplošné pokrytí a ochranu u vysokotlakých systémů.
  • Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
  • Vyrobeny z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: černá, modrá Produktová řada: SR1355

Kryty přírub – chrániče přírub se zvýšeným čelem – samolepicí

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361

Kryty přírub – ochranné zátky pro příruby se zvýšeným čelem

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Navrženo na ochranu přírub se zvýšeným čelem.
  • Chrání příruby u ropných, plynových a vodních ventilů.
  • Kónický tvar pro těsné vsunutí do vnitřního průměru potrubí.
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1372