Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel kliky ovládací matice šestihranné

 (1 Počet produktových řad)


šestihranné ocelové matice.

Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a zároveň zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s ocelovými nebo nerezovými vodícími šrouby pro nízké otáčky, ruční ovládání, upínání nebo aretaci a pro nesení mrtvé hmotnosti.

S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.

  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
  • Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a rovněž zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Používají se tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1338