Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté PVC závity metrické Krytky maskovací

 (4 Počet produktových řad)


Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Krytky s přírubou - vysokoteplotní

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: silikon Barva: žlutá, šedá, čirý, růžová Produktová řada: SR5754

Krytky vinylové – vysokoteplotní – s úchytem

Vysokoteplotní pružné krytky s ergonomickým designem a vytahovacím poutkem pro snadné nasazení a sejmutí. Vhodné pro použití na závitové nebo hladké aplikace.

Tato jedinečná konstrukce se hodí pro řadu aplikací a závitů včetně metrických, UNF a BSP. Tato řada zahrnuje i varianty se šestihrannou konstrukcí.

  • Provedení s úchytem.
  • Jedinečný design umožňuje, aby každá krytka pasovala do široké škály průměrů.
  • Snadné nasazení i vyjmutí.
Materiál: PVC měkčené Barva: žlutá Produktová řada: SR1072

Krytky vysokoteplotní - na sloupky a dříky šroubů

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: pryž termoplastická (TPR) Barva: černá Produktová řada: SR1026