Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Šrouby s tenkým dříkem M3.5

 (3 Počet produktových řad)


Šrouby lícované – s válcovou hlavou

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0155

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s prodlouženou hlavou

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0160.A2

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tato řada rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0161.A2