Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN permanentní polypropylen podložky ploché Podložky

 (1 Počet produktových řad)


Podložky ploché – plastové

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: