Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(1 Počet produktových řad)
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Navrženy pro bezpečné a bezvadné utěsnění hadic a trubek.Zatlačovací zámek umožňuje snadnou montáž i demontáž.Vhodné pro automobilový a strojírenský průmysl a k instalacím. Materiál: polyamid 6.6, polyamid Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku