Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava nízkoprofilová s vyjímatelným čepem Šrouby M2

 (1 Počet produktových řad)


Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Tato řada šroubů s válcovou hlavou je k dostání v provedení s vnitřním šestihranem nebo s drážkou torx. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, lepší záběr pro přenos točivého momentu a nevyžaduje tak vysoký. Tyto šrouby s válcovou hlavou jsou k dispozici ve dvou variantách s nízkým profilem hlavy: ultra nízká hlava a extra nízká hlava.

První z těchto možností pomáhá zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šroubů s plochou hlavou není nutné jejich zapouštění. Druhá možnost má extrémně nízký profil a rovněž nepotřebuje zapuštěný otvor. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení.

Šrouby s válcovou hlavou se obvykle používají s fixačními podložkami se závitem (je nutno je objednat samostatně). Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Nízkoprofilové provedení snižuje vyčnívání hlavy šroubů.
  • Na rozdíl od šroubů s plochou hlavou nevyžadují zapuštění.
  • Odolnost vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2