Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící hlava nízkoprofilová Plomby pro kontejnery a návěsy Šrouby

 (2 Počet produktových řad)


Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Tato řada šroubů s válcovou hlavou je k dostání v provedení s vnitřním šestihranem nebo s drážkou torx. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, lepší záběr pro přenos točivého momentu a nevyžaduje tak vysoký. Tyto šrouby s válcovou hlavou jsou k dispozici ve dvou variantách s nízkým profilem hlavy: ultra nízká hlava a extra nízká hlava.

První z těchto možností pomáhá zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šroubů s plochou hlavou není nutné jejich zapouštění. Druhá možnost má extrémně nízký profil a rovněž nepotřebuje zapuštěný otvor. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení.

Šrouby s válcovou hlavou se obvykle používají s fixačními podložkami se závitem (je nutno je objednat samostatně). Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Nízkoprofilové provedení snižuje vyčnívání hlavy šroubů.
  • Na rozdíl od šroubů s plochou hlavou nevyžadují zapuštění.
  • Odolnost vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tato řada rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0161A2