Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava nízkoprofilová pásky samolepicí - v rolích Šrouby

 (3 Počet produktových řad)


Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tato řada rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0161A2