Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(29 Počet produktových řad)
Náš sortiment svorek a upínačů zahrnuje přesná strojírenská řešení, která jsou navržena k ulehčení procesů při obrábění, montáži a uchycení v různých odvětvích. Nabízíme přizpůsobitelná řešení, která poskytují určitou flexibilitu v různých situacích. Ať už usilujete o precizní uchycení nebo lepší funkčnost, naše nabídka zaručuje spolehlivou kvalitu. Každý komponent je navržen tak, aby optimalizoval efektivitu a přesnost a plnil náš závazek vůči inovaci a spolehlivosti pro dosažení výjimečných výsledků.
V našem sortimentu najdete svorky a upínače včetně:
Tyto náhradní šrouby se používají jako náhrada excentrických svorek. Jejich konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování zarovnání pro bezproblémové seřizování.
Jejich kompatibilita znamená, že výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce, takže se zkrátí prostoje a zajistí nepřerušený provoz. Nabízí rychlé a pevné upnutí a jsou určeny k dlouhodobému užívání. Používají se při obrábění, svařování a montáži.
Excentrické upínací šrouby s malou, pevnou a stabilní konstrukcí poskytují přítlačnou a boční upínací sílu v situacích s omezeným prostorem.
Spojují kónický kužel s odsazeným excentrickým závitem, a poskytují tak upínací sílu nad i pod plochou obrobku. Jejich funkci neovlivní ani vnik odštěpků a mají silné tahové napětí a boční upínací sílu.
Mají nízký profil, malou velikost a snadné použití. Ideální k upínání vícero komponentů v automobilovém průmyslu, stavebnictví a při obrábění.
Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky nabízejí pevný a přesný úchop i s minimálním kontaktem. Tyto svorky mají rýhované provedení, které umožňuje uchycení obrobku s minimálním kontaktem. Jsou tedy vhodné pro přesné a spolehlivé upínání obrobků s nerovnými plochami.
Používají se k bezpečnému upínání zejména jemných a křehkých materiálů, aniž by došlo k jejich poškození nebo deformaci. Obrobek se umístí vpravo od svorky. Používají se například ve stavebnictví, při montáži nebo svařování.
Tyto rozpěrné upínací šrouby jsou určeny k rychlému a spolehlivému upínání komponentů. Jejich rozpínací mechanizmus umožňuje rychlé a snadné upínání zasunutím do předvrtaných otvorů, takže minimalizují montážní čas a zvyšují produktivitu.
Po vložení se mohou šrouby roztáhnout, čímž zvýší tlak na okolní komponenty, a tím je upevní na místě. Používají se společně s vymezovacími čepy a vrtáky bush pro rychlé a precizní umístění.
Odstraňují z tradičních způsobů upínání nutnost používat standardní šrouby a nástroje. Jsou vhodné pro vysokorychlostní obrábění komponentů a využívají se ve výrobě, stavebnictví, dřevovýrobě a kovovýrobě.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku