Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hliník Svorky a držáky

 (6 Počet produktových řad)


Brzdy na vodicí tyče – manuální

Tyto manuální brzdy na vodicí tyče se používají společně s lineárními ložisky a slouží jako mechanizmus k uchycení pohyblivých komponentů až do uvolnění svorky.

Při zmáčknutí páčky sevřou kontaktní plochy vodicí tyč. Mají robustní konstrukci, která zajišťuje pevnost a dlouhou životnost. To jim umožňuje odolávat vnějším silám.

Jsou jednoduché, ale spolehlivé a obsluhují se ručně. Stisknutím nastavitelné zajišťovací páčky kontaktní profily najednou sevřou plochy kolejnice. Volné kontaktní plochy jsou zárukou, že síla bude podél lineárního vedení rozložena symetricky. Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a u strojů a zařízení.

  • Používají se společně s lineárními ložisky a slouží jako mechanizmus k uchycení pohyblivých komponentů.
  • Mají robustní konstrukci, která zajišťuje pevnost a dlouhou životnost.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a u strojů a zařízení.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1784

Brzdy pro lineární vedení

Tyto brzdy pro lineární vedení se používají společně s kolejnicovými vozíky. Jsou určeny do náročných podmínek, jako je velké zatížení nebo vibrace, a nabízejí bezpečné a spolehlivé uchycení na kolejnice i mimořádnou pevností a dlouhou životností.


Seřízením upínací páčky se kontaktní části přitlačí na kolejnici, a tím aretuje vozík na místě. Mají nízký koeficient tření, nižší odpor a nižší spotřebu energie.
Díky speciálnímu mechanismu mají snadnou montáž i seřízení a zaručují těsný a pevný spoj. Používají se při velkém zatížení, například u strojů a zařízení, kolejnicových systémů a v průmyslové výrobě.

  • Používají se společně s kolejnicovými vozíky.
  • Mají nízký koeficient tření a nižší odpor.
  • Používají se při velkém zatížení, například u strojů a zařízení, kolejnicových systémů a ve výrobě.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1018CL, SRL1016CL

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Materiál: hliník Produktová řada: SR12031

Svorky upínací Uniforce

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží pomocí jedné svorky uchytit dva díly se stejnou upínací silou. Jsou mimořádně silné, odolné a všestranné. Odolávají velké zátěži i vysokému tlaku bez vlivu na jejich výkon.

Jsou velice efektivní při upínání vícero obrobků. Jsou malé a snadno zakomponovatelné díky závitovým otvorům a drážkám. Můžete je používat i k upínání kruhových tyčí, pokud je středová čára čelisti nad středovou čárou obrobku. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.

  • Odolávají velké zátěži i vysokému tlaku bez vlivu na jejich výkon.
  • Jsou malé a snadno zakomponovatelné díky závitovým otvorům a drážkám.
  • Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: hliník Produktová řada: SR12130

Svorky upínací Uniforce – obrobitelné

Tyto obrobitelné upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka. Nadbytečný materiál čelisti svorky může být obroben tak, aby svorka odpovídala tvaru obrobku. Jsou mimořádně silné, odolné a přizpůsobitelné. Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.

Jsou hodně užitečné při upínání velkého počtu obrobků. Hladký klouzavý pohyb a robustní zajišťovací mechanismus umožňuje precizní a kontrolované upínání, což poskytuje vynikající stabilitu a preciznost. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.

  • Dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka.
  • Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.
  • Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: hliník Produktová řada: SR12140

Svorky upínací Uniforce – prodloužené

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka, což je užitečné u dlouhé délky a velké síly. Jsou mimořádně silné, odolné a všestranné. Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.

Jsou efektivní zejména při upínání velkého počtu obrobků. Přesné a kontrolované upínání zajištěné hladkým klouzavým pohybem a robustním zajišťovacím mechanismem poskytuje vynikající stabilitu a preciznost. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.

  • Užitečné u dlouhé délky a velké síly.
  • Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.
  • Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: ocel, hliník Produktová řada: SR12131