Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajasti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.
Erittäin kestävissä muttereissa on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä kierteisiä laipallisia vakiopronssimuttereita.
Nämä laipattomat alumiiniset kelkat ovat lineaarilaakerityyppi, josta on erityisesti hyötyä raskaissa kuormissa eri käyttökohteissa, joissa ne ohjaavat ja tukevat lineaarista liikettä. Niiden kiskot on valmistettu muotoillusta alumiinista, ja niiden kaksi karkaistua ruostumatonta teräsakselia on puristettu, jotta ne toimivat juoksuina johdelohkojen kuulille.
Laipaton muoto tarjoaa kompaktimman ratkaisun laipallisiin kelkkoihin verrattuna, mutta käyttökohteen liikkuva osa voidaan asentaa vain kelkan yläosaan.
Se on kevyempi ja korroosionkestävämpi teräkseen verrattuna, joten sitä voidaan käyttää lukuisissa käyttökohteissa, kuten ilmailussa, koneissa, käsittelyteknologiassa, koneiden suojissa, lääketieteessä, elintarvikkeissa jne.
Nämä laipattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kelkat ovat lineaarilaakerityyppi, josta on erityisesti hyötyä raskaissa painoissa eri käyttökohteissa, joissa lineaarista liikettä ohjataan ja tuetaan. Niiden kiskot on valmistettu muotoillusta alumiinista, ja niiden kaksi karkaistua ruostumatonta teräsakselia on puristettu, jotta niitä voidaan käyttää juoksuina johdelohkojen kuulille.
Alhaisen kitkansa ansiosta laipaton muotoilu tarjoaa laajan pinnan kosketusalueen lineaarisella ohjaimella, mikä tarjoaa enemmän vakautta ja tarkkuutta liikkeessä. Laippojen puuttuminen tarjoaa lisäksi enemmän joustavuutta tilassa ja sijainnissa. Kelkkojen kuulanpidättimet mahdollistavat paljon leveämmän yhdensuuntaisuuden ja asennuksen alustan korkeuden poikkeamat, jolloin ne sallivat huomattavan epäkohdistuksen ja sen, että kelkat voidaan poistaa kiskosta kuulia menettämättä.
Sen rakenne on erittäin korroosionkestävä, mikä tekee siitä täydellisen käytettäväksi paikoissa, joissa on kosteutta, kemikaaleja tai voimakkaita lämpötiloja. Voi kestää lämpötiloja välillä -20 C... +120 C. Voidaan käyttää lukuisissa eri käyttökohteissa, mukaan lukien koneet, käsittelyteknologia, koneiden kotelot, lääketiede, elintarvike jne.
Nämä laipalliset alumiiniset kelkat ovat lineaarilaakerityyppi, josta on erityisesti hyötyä raskaissa kuormissa eri käyttökohteissa, joissa ne ohjaavat ja tukevat lineaarista liikettä. Niiden kiskot on valmistettu muotoillusta alumiinista, ja niiden kaksi karkaistua ruostumatonta teräsakselia on puristettu, jotta ne voivat toimia johdelohkon kuulien juoksuina.
Laippamuodon ansiosta voidaan tarjota sekä suurempi alue liikutettavan osan asennukseen että mahdollisuus kiinnittää liikkuva osa joko kelkan ylä- tai alapuolelta.
Se toimii hyvin vaativissa olosuhteissa tai käyttökohteissa, joissa paino on tärkeä, sillä se on teräksisiin osiin verrattuna kevyempi ja sen korroosionkestokyky on parempi. Sitä voidaan käyttää lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, ilmailussa, käsittelyteknologiassa, koneiden suojissa, lääketieteessä, elintarvikkeissa jne.
Nämä laipalliset vakiokelkat ovat lineaarilaakerityyppejä, ja niitä käytetään vaativan käytön ja tarkan lineaarisen liikkeen käyttökohteissa. Ne tarjoavat tarkkuutta, vakautta ja luotettavuutta. Niiden teräskiskot on läpikarkaistu suurempaa kestävyyttä ja kulumista kestävää käyttöikää varten.
Laippamuodon ansiosta voidaan tarjota sekä suurempi alue liikutettavan osan asennukseen että mahdollisuus kiinnittää liikkuva osa joko kelkan ylä- tai alapuolelta.
Kelkat toimitetaan erikseen kiskoista, ja ne asennetaan keinolohkoille. Kelkan asettamiseksi kiskoille kohdista keinolohko kiskon päähän ja liu´uta se siihen. Sitä käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten laitteistoissa, automaatiossa, materiaalinkäsittelyjärjestelmissä, lääketieteellisissä laitteissa jne.
Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Lieriömäisiä pronssimuttereita käytetään lyijyruuviemme kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin käyttökohteisiin matalalla tai keskitasoisella kierrolla. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta. Valmistettu pronssista, jolla on terästä parempi korroosionkestävyys, mutta jolla on heikompi lämpökestävyys ja vankkuus.
Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä pronssimuttereita.
Lieriömäisiä teräsmuttereita käytetään yleisesti lyijyruuvien tai kuularuuvien kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Niitä käytetään alhaisissa kiertonopeuksissa, manuaalisessa ohjauksessa ja kiinnitystoiminnoissa. Ne eivät sovi moottorikäyttöisiin liikkeisiin. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta.
Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä teräsmuttereita.
Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.
Sarjanumero: SR6271
Näitä lineaarisia holkkikelkkoja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen. Kotelo tarjoaa helpon ratkaisun, kun tämä kelkka asennetaan käyttökohteen liikkuvaan osaan.
Alumiinikotelo auttaa pitämään painon alhaisena, kun taas holkin sisällä olevat karkaistut teräskuulat kannattelevat kuormia ja helpottavat liikettä. Käytettäväksi vain karkaistuilla lineaarisilla akseleilla.
Voi kestää lämpötiloja välillä 20 C ja +80 C. Teräksisiä kuulapidikkeitä voidaan toimittaa korkeamman lämpötilan, jopa +120 C:n käyttökohteisiin, ilman päätytiivisteitä. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden pakkauskoneissa, painatuskoneissa, tietokoneissa tai työkalujen teroituskoneissa.
Näitä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään liikejärjestelmissä, joissa ne on suunniteltu tarjoamaan tasaisen ja tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan lineaarisella akselilla. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Nämä kuulat ovat suorassa kosketuksessa lineaarisen akselin kanssa, jota pitkin holkit liukuvat tarjoten matalan hankauksen ja korkean kuormituskyvyn.
Käytetään tyypillisesti akselin tukikiskon kanssa. Sopii lämpötiloihin välillä -20 C ja +80 C. Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi monissa eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.
Pitkiä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Keskilaippa helpottaa kiinnittämistä, ja pituus tarjoaa paremman kuormankantokyvyn. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa.
Niissä on alhainen kitka joka vähentää kulumista, ja lisäksi ne kykenevät kannattelemaan raskaita kuormia, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin jännityskeskittymää ja pidentäen järjestelmän käyttöikää. Sen tiivisteet auttavat suojaamaan laakerin sisäosia pölyltä ja lialta.
Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.
Näitä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Kiinnityslaipan avulla holkki on helppo kiinnittää pintaan pulteilla tai ruuveilla. Pitkät laipalliset kuulaholkit takaa paremman kuormituskapasiteetin ja vakauden verrattuna samankokoisiin vakiokuulaholkkeihin.
Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi sekä korkea kuormituskapasiteetti, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää.
Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin, kokoonpanojärjestelmiin ja tuotantoprosesseihin.
Näitä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään liikejärjestelmissä, joissa ne on suunniteltu tarjoamaan tasaisen ja tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan lineaarisella akselilla.
Tämä tuoteryhmä sisältää kolme eri tyyppiä:
Nämä lineaariset ohjainkiskot ovat lineaarisen liikkeen laakerijärjestelmiä, joita käytetään liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen lineaarisessa suunnassa. Lineaariset ohjainkiskot on valmistettu kahdesta pääosasta: kiskosta ja kelkasta. Kisko on pitkä ja suora palkki, joka on kiinnitetty kiinteälle alustalle. Kelkka on liikkuva lohko, joka kulkee kiskolla. Kelkka sisältää laakereita, jotka ovat kosketuksissa kiskoon ja tarjoavat pienikitkaisen ja lineaarisen liikkeen.
Näitä kiskoja käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja sulavia liikkeitä. Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se ylös kiskoille ja liu´uta sen kiskon päälle. Sitä käytetään laajalti suuren kuorman ja tarkoissa käyttökohteissa kaikkialla teollisuudessa, mukaan lukien lääkinnällisissä laitteissa, puolijohteiden tuotantolaitteissa sekä teollisuuden automaatiolaitteissa.
Lukituskaasujousi valikoima sisältää lukittavia turvakaasujousia ja lukittavia Blocklift-kaasujousia. Nämä jouset sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa liikkeensäätö edellyttää mukavuutta ja turvallisuutta myös lukittuna. Niitä käytetään yleisesti lääketieteessä, laboratorioissa, autoteollisuudessa sekä kalusteissa ja teollisuuslaitteissa niitä avattaessa, suljettaessa, kallistettaessa tai vaimennettaessa.
Turvajousissa on suoja. Ne poistavat erillisten turvatankojen tarpeen kriittisissä nostoaputoiminnoissa. Kun ne avataan täysin, ne lukittuvat paikoilleen – tämä suojelee käyttäjää loukkaantumisen vaaralta ylikuormituksen tai väärinkäytön tapauksessa. Suojaa tulee painaa aktiivisesti lukon vapauttamiseksi, ja se takaa turvallisen toiminnan. Ne ovat itsenäisiä ja huoltovapaita, ja ne toimitetaan pareina. Tanko on valmistettu teräksestä ja kiinnikkeet polyamidista ja teräksestä.
Blocklift-jouset toimivat perinteisten kaasujousien tapaan, mutta niissä on myös erityinen sisäinen lukitusventtiili, jolla se voidaan lukita mihin tahansa asentoon. Lukitusmekanismi sallii jousen liikkua vain, kun mäntävarren päässä olevaa vapautustappia lasketaan. Blockliftin tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. lentokoneen, bussin, junan ja muiden erityisliikennevälineiden istuinten korkeuden ja kulman säätö. Lisäksi ne mahdollistavat sairaalavuoteiden, fysioterapiapöytien ja pyörätuolien sekä pöytien korkeuden hallitun säädön. Saatavana hiili- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuna. Käytettävissä yhdellä kädellä.
Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.
Nämä haarukkatapit ovat lieriömäisiä tappeja, joiden yksi pää on litteä. Se on tarkoitettu mahtumaan haarukkanivelen aukkoihin muodostaen kiertoliitännän, joka mahdollistaa kulmaliikkeen ja säädön.
Sen lujuus, kestävyys ja korroosionsietokyky ovat erinomaisia. Sen lieriömäinen muoto mahdollistaa vastakappaleen yksinkertaisen reikiin viennin ja kiertämisen. Samalla litteä pää auttaa pysäyttämään asennuksen aikana.
Sen muoto mahdollistaa tapin nopean ja helpon purkamisen, muokkaamisen tai vaihdon tarpeen mukaan. Käytetään autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa.
Näiden muovisten lukkorenkaiden on tarkoitus mahtua uriin ja aukkoihin ja tarjota tukeva ja luotettava ote akseleista ja muista lieriömäisistä kohteista, haarukkanivelistä ja yhdyshaaran tapeista.
Tuote on kestävä, luja ja korroosionkestävä, ja se kestää kulumista. Se on höyhenenkevyt ja sopii erinomaisesti käyttökohteisiin, joissa painoa on vähennettävä.
Helppo asentaa ja irrottaa. Tarjoaa kätevyyttä ja tehokkuutta läpi kokoonpano- ja huoltotoimenpiteiden. Käytetään eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, teollisuudessa ja elektroniikassa.
Tästä johtoruuvien kanssa käytettävästä valikoimasta löydät laajan valikoiman neliömuttereita omiin tarpeisiisi: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Nämä jousella varustetut painettavat käynnistys- ja pysäytyskytkimet on luokiteltu 10amp @ 600VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat lisäksi öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty.
Avoimet lineaariset superkuulalaakerit on tarkoitettu erittäin tarkkaan liikkeeseen ja sileään liikkumiseen vaativissa käyttökohteissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Tällä holkkityypillä on kolminkertainen kuormauskyky ja 27-kertainen elinikä verrattuna perinteisiin lineaarisiin holkkeihin, ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain karkaistujen akseleiden kanssa. Ne on muotoiltu avoimiksi, minkä ansiosta niitä voidaan käyttää yhdessä akselin tukikiskojen kanssa.
Tarjoaa itsekohdistusta, mikä pidentää liikkeen käyttöikää vähentäen kitkaa akselien ja kuulien välillä ja sallien pienet suuntausvirheet akselin ja laakerin välillä.
Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.
Suljettuja lineaarisia kuulaholkkeja käytetään vaativissa käyttökohteissa, ja ne on suunniteltu tarjoamaan erittäin tarkkaa liikettä ja sileää liikkumista. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Tällä holkkityypillä on kolminkertainen kuormauskyky ja 27-kertainen elinikä verrattuna perinteisiin lineaarisiin holkkeihin. Ne tarjoavat itsekohdistusta, mikä lisää liikkumisikää vähentämällä kitkaa akselin ja laakereiden välillä ja mahdollistaa pienet vinoumat akselin ja laakerin välillä.
Suljettu muoto suojaa sisäisiä laakeriosia pölyltä, lialta ja muilta saastuttavilta aineilta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain karkaistujen akselien kanssa.
Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa