Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(18 Termékek)
A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.
A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
Sorozat szám: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
Külső menetes illesztések ISO A és ISO B sorozathoz.Kiváló védelmet nyújt a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen, és megakadályozza a szivárgást.-40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki. Anyag: TPE Szín: Kék, Zöld, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1182
Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Hidraulikus alkalmazásokban használt gyorskioldó sapka. A belső menetes fitting alkalmas ISO 7241-1 A és B-sorozatú gyorskioldó kupakok védelmére.
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
A kerek betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a kerek csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Különböző típusok és stílusok állnak rendelkezésre:
Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Standard, rövid és hosszú sapkák kaphatók.Ideális csövek és rudak védelmére.Segít megelőzni a véletlen elmozdulást. Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR5763
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Natúr, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
A gyorsan felszerelhető gyűrűk kerekített széllel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a gyorsabb beszerelést, és a panelre rögzítéshez csak egyik oldalról kell benyomni. Ideális megoldás, ha a panel egyik oldalának hozzáférése korlátozott.
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.
A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz.
A kupakok saválló anyaguk miatt is előnyösek.
A Szegecstalp ideálisan segíti a bútorok manőverezését, valamint magas szintű felületvédelmet nyújt. Szegecstartó lábaink egyszerű kialakítása gyors és egyszerű, szerszámmentes megoldássá teszi őket.
Szegecstalp termékcsaládunk UL94 HB besorolású, fekete TPE-ből készült gyorstalpat tartalmaz, szürke acetál szegeccsel, amely ideálisak fa szekrényekhez, berendezések burkolataihoz, szabadon álló elektromos és elektronikai berendezésekhez. Lágy gyorstalpak is kaphatók ebben a kínálatban, amelyek anyaga 86 Shore; szintén fekete TPE-ből készülnek, és polipropilén tüskével rendelkeznek. Rendelkezésre állnak továbbá UL94 V2 besorolású, 6/6 poliamidból készült bepattintós szegecses lábak, amelyek TPE talppal rendelkeznek. Ezek segítenek megvédeni a padlót és a csővégeket, ha szegecssel rögzítik a szerelvényhez.
A szegecslábak felszerelése egyenes előretolással történik. Használhatók csúszótalpként, lökhárítóként, záróelemként, csúszóelemként és ütközőként az alkalmazások és szerelvények széles körében. Az integrált nyomószegecsek benyomhatók előfúrt furatokba. A láb teljesen leszedhető.
Sorozat szám: SR5796 ,SR5803, SR5806
Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.
Megakadályozza a víz- és szennyeződésszivárgást.Könnyen felszerelhető és eltávolítható.Építőipari alkalmazásokban, kertészetben és autóiparban használatos. Anyag: TPE, LDPE Szín: Fekete, Sárga Sorozat szám: SR5758
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501
A zsírzófej sapkák célja, hogy megvédjék a zsírzófejeket a portól, nedvességtől, piszoktól és egyéb szennyeződésektől. Kínálatunkban füllel ellátott vagy fül nélküli kupakok széles választékát kínáljuk a könnyebb eltávolítás érdekében. A sapka kialakítása lehetővé teszi a recézett vagy nem recézett fejek közötti választást a könnyű megfogás érdekében. Ezek a zsírzófej sapkák vizuálisan is használhatók annak jelzésére, hogy a szerelvény meg lett-e kenve.
Ez egy gazdaságos megoldás, amely gyorsan és egyszerűen telepíthető és eltávolítható.
Olyan folyadékátviteli alkalmazásokban használják, amelyek zsírzófejjel rendelkeznek.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz