Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Cappucci e tappi per applicazioni idrauliche

 (12 categorie prodotti)


Cappucci a rimozione rapida

I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.

  • Progettato per rimanere ancorato al tubo
  • Protezione dall'ingresso di sporco e umidità e resistenza alla corrosione.
Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1181

Cappucci con rondella per tubi flessibili

I tappi a rondella per tubi si applicano alle estremità dei tubi per impedire loro di scivolare sui raccordi. Proteggono da acqua, polvere, sporcizia e agenti inquinanti.Impediscono perdite di acqua e sporcizia.Sono facili da installare e rimuovere.Utilizzati nelle applicazioni edilizie, nel giardinaggio e nell’industria automobilistica. Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR5758

Cappucci di tenuta con anello interno

La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.

Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.

La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.

  • Progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
  • Ha una lunghezza complessiva superiore per una maggiore protezione.
  • Adatti per filettature UNF e JIC.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRCFST, SR1078

Cappucci di tenuta con anello interno PCR

I cappucci di tenuta con O-ring sono specificamente progettati per proteggere gli spinotti delle elettrovalvole. Il cappuccio, facile da applicare, si adatta ai perni inserendosi nel bordo sagomato interno.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFSTPCR

Cappucci per bulloni Banjo

I cappucci per bulloni Banjo sono cappucci protettivi con una rondella di tenuta per mantenere e proteggere i bulloni Banjo da sporco e danni. Sono facili da afferrare, anche indossando i guanti. Ideali per lo stoccaggio e il trasporto durante l'assemblaggio.

  • Un cappuccio di protezione e una rondella di tenuta in una sola unità. Questi cappucci di protezione per bulloni Banjo sono una buona soluzione da utilizzare durante l'assemblaggio, lo stoccaggio e la spedizione.
  • Proteggono da danni e dall'ingresso di sporcizia
  • Facile da maneggiare, anche quando si indossano guanti.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1083

Cappucci per ingrassatori

I cappucci per ingrassatori sono progettati per proteggere gli ingrassatori da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti. La nostra gamma offre una selezione di cappucci con o senza linguetta, per facilitarne la rimozione. Il design del cappuccio consente di scegliere tra opzioni zigrinate o non zigrinate per facilitare la presa. Questi cappucci per ingrassatori possono essere utilizzati anche come indicatore visivo dell'avvenuta lubrificazione del raccordo.

Si tratta di una soluzione economica, facile e veloce da installare e rimuovere.

Utilizzati nelle applicazioni di trasmissione di fluidi dotate di ingrassatori.

  • Progettati per proteggere da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Adatti per l'uso in macchinari, attrezzature, veicoli o qualsiasi applicazione che utilizzi ingrassatori.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Cappucci per raccordi Banjo

I cappucci per raccordi Banjo prevengono lo sporco, i danni e la contaminazione durante la conservazione e il trasporto. Facile e veloce da installare. Può sopportare temperature da -30 C a +80 C.

  • Una gamma di cappucci protettivi progettati per le connessioni con raccordi Banjo. Forniscono una copertura di assemblaggio esterna durante lo stoccaggio e il trasporto per proteggere il raccordo dall'ingresso di sporcizia.
  • L'opzione in PVC flessibile garantisce un'aderenza perfetta e una rapida applicazione e rimozione. Le opzioni in HDPE garantiscono una presa salda con un semplice clic.
  • Si adattano ai raccordi Banjo idraulici a DIN 7642 B/E
Materiale: HDPE, PVC Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1071, SRF0005

Tappi Eze

Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.

  • Includono una linguetta di tiro centrale o laterale che consente di inserirli e rimuoverli facilmente dai fori filettati.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Semplici da installare grazie al design a fissaggio rapido brevettato e bloccano il tappo in posizione con una leggera pressione.
Materiale: LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1055

Tappi Uniplugs

Gli Uniplug sono tappi versatili, progettati per una tenuta sicura ed efficiente in diverse applicazioni. Sono disponibili in varie dimensioni per sigillare aperture diverse, come fori, tubi o tubature. Assicurano una perfetta aderenza che impedisce perdite, vibrazioni e l'ingresso di polvere o umidità.

  • Scelta ideale per i settori automobilistico, elettronico e manifatturiero.
  • Progettati con precisione per fornire una perfetta aderenza, evitando perdite, vibrazioni e ingresso di polvere o umidità.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1039

Tappi antivibrazioni - LDPE

I tappi filettati BSP antivibrazione sono destinati a ridurre le vibrazioni e il rumore nei sistemi meccanici. La forma dentellata impedisce l'allentamento dovuto alle vibrazioni, mantenendo una presa solida sul collare dei tubi.

  • Progettati per essere una soluzione affidabile ed efficiente per ridurre e attenuare le vibrazioni.
  • Vengono utilizzati con raccordi idraulici BSP.
  • Utilizzati in settori come meccanica, elettronica e automotive.
Materiale: LDPE Colore: Trasparente Codice Serie: SR6112

Tappi con liguetta laterale per DKO

I tappi a rilascio laterale DKO proteggono i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione, evitando danni e contaminazioni. L'estremità flessibile si inserisce saldamente nel dado girevole DKO. La linguetta laterale consente una facile rimozione.

  • Protegge i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione da danni e contaminanti.
  • L’estremità flessibile si inserisce perfettamente nel dado girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione.
  • Comunemente utilizzati per soddisfare le esigenze di settori come quello automobilistico, manifatturiero e dei macchinari.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1121

Tappo per tubi con linguetta di tiro centrale

I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.

La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.

Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.

  • Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenuta e flessibilità.
  • Presentano delle nervature che assicurano un'aderenza perfetta quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle.
  • La forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni.
Materiale: EVA Colore: Giallo Codice Serie: SR6111