Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Anti-attorcigliamento Pistoncini a molla

 (8 categorie prodotti)


Pistoncini a molla - A perno - Con scanalatura

Questi pistoncini a molla con perno e intaglio sono utilizzati per posizionare, indicizzare, applicare pressione, sollevare e bloccare. Sono costituiti da tre parti: un corpo filettato, un perno con pistoncino e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Comunemente utilizzati per l'allineamento preciso e il posizionamento sicuro dei componenti. Estendendo o ritraendo il perno del pistoncino si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari. Quando il perno del pistoncino è esteso, si blocca in posizione, impedendo che il componente si sposti o si dislochi accidentalmente.

Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Il perno del pistoncino può essere facilmente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori industriali quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche e di illuminazione.

  • Estendendo o ritraendo il perno del pistone si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari.
  • Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio nero Codice Serie: SR32150

Pistoncini a molla - A perno - Incavo esagonale

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.

L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
  • Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
Materiale: 303 Stainless, Thermo Pin, Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SR32200

Pistoncini a molla - A sfera - Con intaglio

Pistoncini a molla con una sfera e scanalatura, utilizzati per il posizionamento, l'applicazione di pressione e il sollevamento. Sono costituiti da tre componenti: corpo filettato, sfera in acciaio inossidabile e meccanismo a molla. La molla consente un rapido posizionamento e indicizzazione.Il design scanalato consente una regolazione semplice e un posizionamento esatto, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per adattarlo alle esigenze specifiche La sfera in acciaio inossidabile, scelta per la sua eccezionale resistenza alla corrosione, garantisce la lunga durata e l'affidabilità del pistoncino anche in ambienti difficili. Inoltre, la sfera assicura un funzionamento fluido, eliminando attrito e usura.Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o strutture esistenti.Facile da installare e utilizzare, è progettato per resistere a sollecitazioni e pressioni elevate.Può resistere a temperature fino a 250 CGrazie alla sua resistenza e versatilità, può essere ampiamente utilizzato in diverse applicazioni e settori, tra cui quello medico, ottico, ortopedico, nella progettazione di macchine e dispositivi di fissaggio, apparecchiature di illuminazione e componenti elettronici. Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio brunito Codice Serie: SR32100

Pistoncini a molla - Estremità a perno - Lisci

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un perno e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

L'estremità del perno della molla ha una punta arrotondata per un innesto e un allineamento precisi all'interno dell'applicazione.

Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie a un accoppiamento per interferenza, mentre l'estremità del perno consente un inserimento e un allineamento precisi. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
  • L'estremità del perno della molla ha una punta arrotondata per un innesto e un allineamento precisi all'interno dell'applicazione.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32282

Pistoncini a molla - Estremità a sfera - Lisci

Pistoncini a molla con estremità a sfera e corpo liscio, il posizionamento, l’applicazione di pressione e il sollevamento. Sono costituiti da tre componenti: corpo liscio, estremità a sfera e meccanismo a molla. Assomigliano ai pistoncini a molla con estremità a perno, ma l’estremità a sfera si innesta in modo più delicato, riducendo l’usura sia del pezzo in lavorazione che del pistoncino stesso.L'estremità sferica fornisce un punto di contatto per un innesto preciso e un posizionamento corretto all'interno di un'applicazione. Il collare del pistone a molla serve per un rapido posizionamento e indicizzazione.Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione mediante un accoppiamento ad interferenza, oltre a consentire un rapido rilascio. Può resistere a temperature fino a 250ºC. È ampiamente utilizzato nella progettazione di macchine e dispositivi di fissaggio, nell'elettronica, in campo medico, automobilistico e nelle apparecchiature di illuminazione.Utilizzato per il posizionamento, l'applicazione di pressione o il sollevamento.Simile ai pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità sferica si innesta più delicatamente e riduce l'usura sia del pezzo in lavorazione che del pistoncino.Può resistere a temperature fino a 250ºC. Materiale: Ottone, Acciaio inossidabile, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Codice Serie: SR32300, SR32280, SR32284

Pistoncini a molla - Sfera in ceramica - Con intaglio

Questi pistoncini a molla con sfera in ceramica e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un sfera in ceramica e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in ceramica ha un'elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, e riduce la possibilità di usura o di danneggiamento delle superfici di accoppiamento.

Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
  • La sfera in ceramica ha un'elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, e riduce la possibilità di usura o di danneggiamento delle superfici di accoppiamento.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32102

Pistoncini a molla - estremità a sfera - incavo esagonale

I pistoncini a molla con sfera e impronta esagonale vengono utilizzati per il posizionamento, l’applicazione di pressione e il sollevamento Sono costituiti da tre componenti: corpo filettato, sfera in acciaio inossidabile e meccanismo a molla. La molla consente un rapido posizionamento e indicizzazione.

Il design con impronta esagonale consente una facile installazione e regolazione, utilizzando chiavi esagonali standard e garantendo una tenuta sicura e una gestione efficiente, adattata alle necessità individuali.. La sfera in acciaio inossidabile è stata selezionata per la sua straordinaria resistenza alla corrosione, garantendo longevità e affidabilità del pistoncino anche in condizioni difficili. La superficie liscia della sfera in acciaio inossidabile consente un contatto a basso attrito che riduce l'usura e aumenta la durata utile del pistoncino e dei componenti ad esso accoppiati.

Il corpo filettato semplifica l'integrazione in sistemi o strutture esistenti. La forza della molla può essere personalizzata in base all'applicazione.

  • Resistenti a temperature fino a 250 C.
  • Grazie alla loro durabilità e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in applicazioni che richiedono f inserimenti e disinnesti frequenti.
  • Le applicazioni comuni includono meccanismi di srilascipo rapido, attrezzature di montaggio, progettazione di macchine e dispositivi, componenti elettronici e sistemi di bloccaggio.
Materiale: Acciaio brunito, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SR31500

Pistoncini a molla - estremità a sfera - incavo esagonale

Questi utensili di assemblaggio per pistoncini a molla sono progettati per facilitare l'installazione o la rimozione efficiente e precisa dei pistoni in varie applicazioni meccaniche e industriali.

A causa delle loro dimensioni ridotte e del meccanismo a molla, l'installazione o la regolazione manuale dei pistoncini a molla può risultare difficoltosa. Per questo motivo, l’utilizzo di un utensile di montaggio dedicato è essenziale per garantire un corretto allineamento, il controllo della coppia e un fissaggio sicuro.

L'utilizzo di questi utensili riduce notevolmente il rischio di serraggio eccessivo, disallineamento e deformazione del meccanismo a molla dei pistoni. Ciò aiuta a mantenere prestazioni ottimali e durabilità.

  • Sono progettati per adattarsi a diverse misure con diverse dimensioni di filettatura.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32200