Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Tappi dritti

 (8 categorie prodotti)


Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SR1011

Tappi assorbimento liquidi

I tappi ad assorbimento dei fluidi in eccesso, aiutano a prevenire perdite e contaminazioni. Funzionano con acqua, olio, carburante e altri prodotti chimici. Non lasciano residui, a differenza dei tappi tradizionali. Adatti per filettature metriche e imperiali e fori semplici.Assorbono una varietà di sostanze con resistenza chimica.Più sicuri, più semplici e più puliti rispetto ai tappi tradizionali poiché non lasciano residui nel filetto o nel foro.Il loro design unico consente un’installazione e una rimozione rapida e semplice. Materiale: PP, PE; PP Colore: Giallo Codice Serie: SR1004

Tappi per uso generico

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Tappi terminali per tubi

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, PE Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Tappo antipolvere USB

Queste coperture antipolvere sono progettate per proteggere le porte USB e RJ da polvere, sporcizia, detriti e umidità, quando non vengono utilizzate. Resistono a temperature fino a 150 C (302 F).

  • Impedisce l’ingresso di polvere, sporcizia, detriti e umidità nei componenti elettrici.
  • Resiste a temperature fino a 150 C ¦ 302 F
  • Utilizzato per applicazioni, tra cui il settore tecnologico e connettori di stampanti, scanner e altri dispositivi elettronici con porte USB.
Materiale: Nylon, Gomma siliconica, Plastica, EPDM Colore: Nero, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRF0058

Tappo di protezione per cuscinetti - Aperto

Il tappo di protezione aperto per cuscinetti offre una protezione duratura. Aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Il suo design a centro aperto consente una facile sospensione durante lo stoccaggio e la verniciatura. Può resistere a temperature che vanno da -30 C fino a +50 C.

  • Questo tappo fornisce una robusta protezione. Aiuta a impedire l'ingresso di sporco e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli Il profilo ha un centro aperto che consente di appendere il componente durante lo stoccaggio e la verniciatura.
  • Fornito in formato aperto
Materiale: PP Colore: Grigio Codice Serie: SRF0008

Tappo di protezione per cuscinetti - Aperto scanalato

I tappi di protezione aperti per cuscinetti con un design a lamelle offrono una forte protezione. Aiutano a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Il design a centro aperto consente una facile sospensione durante lo stoccaggio e la verniciatura. Possono resistere a temperature da -10 C fino a +110 C.

  • Questo tappo fornisce una robusta protezione. Aiuta a impedire l'ingresso di sporco e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli Il profilo ha un centro aperto che consente di appendere il componente durante lo stoccaggio e la verniciatura.
  • Fornito in formato aperto
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0016

Tappo di protezione per cuscinetti - Chiuso

I tappi di protezione chiusi per cuscinetti offrono una forte protezione. Aiutano a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Possono resistere a temperature da -10 C fino a +110 C.

  • Questo tappo fornisce una robusta protezione. Aiuta a impedire l'ingresso di sporco e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli
  • Forniti in formato chiuso.
Materiale: PP Colore: Grigio Codice Serie: SRF0007