Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

PVC Drukbevestiging UNF-schroefdraad

 (9 productgroepen)


Beschermdoppen voor draadeind

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE/TPV – PIR Kleur: Zwart Serie: SR1026

Beschermkappen voor draadeinden

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Naturel, Rood, Zwart Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Easy-pull maskeerkappen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Flexikappen met treklip - Hoge temperatuur

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Flexibele kappen voor hoge temperaturen, met treklip, voor aanbrengen op en verwijderen van toepassingen met of zonder schroefdraad.

  • Dankzij het unieke ontwerp past elke kap op verschillende diameters.
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Materiaal: Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1072

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: Silicone Kleur: Geel, Grijs, Transparant, Roze Serie: SR5754

Kappen met treklip

Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.

De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.

De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.

  • Ontworpen om te beschermen tegen vervuiling en morsen.
  • Flexibel ontwerp betekent dat het kan uitrekken tot iets grotere afmetingen voor een goede pasvorm.
  • Wordt gebruikt in de voedingsindustrie, industriële toepassingen of opslagtoepassingen.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066

Quick fit connector kappen

Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.

De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.

De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.

  • Ontworpen om te beschermen tegen vervuiling en morsen.
  • Flexibel ontwerp betekent dat het kan uitrekken tot iets grotere afmetingen voor een goede pasvorm.
  • Wordt gebruikt in de voedingsindustrie, industriële toepassingen of opslagtoepassingen.
  • They can be reused.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SRQCF

Ronde vinyl eindkappen

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044