Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Vastklikken Glasvezelkabel beheer

 (6 productgroepen)


Glasvezelhouder - Haspelclip

De PVC haspelclip voor optische kabels is gemaakt van twee geëxtrudeerde clips die in elkaar klikken om een clip te vormen met een glad, gebogen oppervlak om optische glasvezelbundels op te nemen. Zwart uiterlijk. UL94 V0-classificatie.

Glasvezeluitsnijdingsadapters

Glasvezeluitsnijdingsadapters veranderen een gat voor een SC-connector in een gat voor een ST-connector. Deze duplex-connector voor glasvezels zorgt ervoor dat kabels met aramidevezels kunnen worden uitgesplitst en mechanisch beëindigd. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V2-classificatie.

Glasvezellascassettes - systeem, pakket

Ideaal voor het elimineren van macro- en microknikken, die optreden als glasvezelkabels niet juist worden behandeld. De lasbakken zijn onbeperkt stapelbaar en routering tussen de bakken is mogelijk. Kan worden gebruikt met lashouders, lasbeschermhouders en glasvezelbeschermslangen. Deksels, cassettes en scharnieren worden tevens apart verkocht.

Glasvezelhaspels

Het assortiment omvat verschillende glasvezelhaspels met een laag profiel, zodat overtollige vezels op een printplaat gespoeld kunnen worden. Sommige spoelen kunnen van elkaar afgebroken worden om een gecontroleerde hoek van 90 of 180 graden te creëren. Sommige spoelen kunnen worden gestapeld en op een printplaat worden gemonteerd. Gemaakt van naturel en zwart nylon. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Serie: SREFA04

Buigingsbeperkende clips voor glasvezelkabels

Buigingsbeperkende clips voor glasvezelkabels zijn gemaakt van naturel en zwart nylon. Ontworpen om bescherming te bieden tegen breuk en knikken in glasvezel routeringstoepassingen. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Serie: SROFTHSP

Lashouders

Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.