Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Klinknagels

 (11 productgroepen)


Druknagels - Inklappoot

Push-in-klinknagels met inklappoot hebben een inklapbaar pootontwerp dat een stevige greep biedt voor een reeks toepassingen en materialen.

Door de pen in de behuizing van de klinknagel te duwen, zetten de pootjes uit naar buiten, waardoor ze een stevige grip krijgen op het materiaal in de montage. De klinknagelpoten zetten uit tot een afstand van 18,6 mm.

Door deze expansie kan de klinknagel een groter oppervlak bestrijken, maar heeft als gevolg daarvan een zwakkere treksterkte. Dat maakt deze klinknagels geschikter voor dunnere toepassingen, zoals kartonnen dozen en andere poreuze materialen. Eenmaal geïnstalleerd kan de klinknagel niet meer van de buitenkant van de doos worden verwijderd.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • UL94-classificatie V2

Druknagels - Kunststof, druk, rond/vierkant gat

Deze push-in klinknagels hebben een pen voor eenvoudige installatie met de druk van een vinger. Ze zijn een veelzijdige klinknagel die kan worden gemonteerd in ronde, vierkante of rechthoekige gaten. Een vierkant bevestigingsgat wordt gebruikt om rotatie te voorkomen.

De klinknagel heeft een pin en een tule, met opties die gemonteerd of vooraf gemonteerd worden voorzien. Deze klinknagels kunnen ook worden verwijderd na installatie, voor meer gebruiksgemak.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Beschikbaar in zwart en naturel
  • UL94 V0 en UL94 V2 ontvlambaarheidsklasse


Serie: SR2306

Druknagels - Spreidnagels

Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.

Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.

Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.

  • Kleuren: zwart, grijs, naturel en wit
  • Verkrijgbaar als optie met classificatie UL94 V0, UL94 V1 en UL94 V2


Serie: SR1963

Schroefnagels

Kunststof schroefnagels zijn snelsluitingen en geschikt voor beveiligingspanelen en componenten die snel vervangen moeten worden. Ze kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd, vastgedraaid, losgemaakt en verwijderd met een kruiskopschroevendraaier.

Ons assortiment bevat verschillende materiaalopties, waaronder klinknagels van nylon 6 en nylon 6/6 voorzien van een kruiskop voor een eenvoudige montage of demontage. Ze zijn ideaal voor gebruik in elektrische en elektronische assemblages door hun goede elektrische isolatie-eigenschappen. Het nylon assortiment is uitgebreid met zeer sterke opties gemaakt van impact gemodificeerd nylon met een keuze uit penmaterialen. De optie met acetale pen is ideaal voor massieve of holle materialen, waaronder: hout, beton, metaal, kunststof, tegelblok of mortel. De verzinkt stalen optie biedt een uitstekende thermische en elektrische isolatie en bezit tevens een hoge trekkracht. Er zijn ook opties verkrijgbaar van polyamide PA6, die geschikt zijn voor grotere gatdiameters en een sterkere klemkracht hebben.

  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Hoge sterkte en veelzijdig
  • Kleuren: wit, zwart en naturel
  • Kopstijlen: rond, truss en bolcilinder
  • Types met cilinder- en sleufaandrijving


Serie: SR1962

Druknagels - Afgeschuinde kop

De push-in-druknagel heeft een afgeschuinde kop. Dit ontwerp vergemakkelijkt efficiënte montage en verwijdering.

De klinknagel wordt geïnstalleerd door hem snel en gemakkelijk in het werkstuk te steken. Druk op de pen, die in de 'H-vormige'-pakkingring grijpt. Zodra de pen in de doorvoer is gestoken, zetten de doorvoerpoten uit en vergrendelen de klinknagel stevig op zijn plaats. Zodra de klinknagel is geplaatst, steekt de kop van de pen uit het paneeloppervlak, maar heeft toch een mooi schoon en afgewerkt uiterlijk.

  • Materiaal: nylon 6
  • UL94-classificatie V2
  • Kleuren: zwart en wit
  • Installatie zonder gereedschap
  • Kan na installatie worden verwijderd

Druknagels - Verzonken

Platverzonken klinknagels worden gebruikt in verzonken gaten en andere toepassingen die een vlakke afwerking vereisen. Door hun ontwerp zitten ze vlak op een oppervlak, zodat de klinknagelkop na montage niet uitsteekt. Ze zijn ideaal voor schuifrails.

Deze klinknagels hebben ook een fraudebestendig ontwerp en zijn geschikt voor verzonken gaten volgens DIN ISO 7721.

  • Materiaal: nylon 6
  • Kleuren: zwart en wit
  • Brandveiligheidsclassificatie UL94 V2


Serie: SR1811

Klinknagels - Verwijderbare knop

Deze klinknagel is een type paneelbevestiging dat is ontworpen voor optimale montage en verwijdering voor een reeks toepassingen, met name toepassingen die regelmatig onderhoud vereisen, alsmede snelle montage en verwijdering.

Deze klinknagel in 'T'-stijl heeft een knopvormige klinknagelkop die gemakkelijk vast te pakken is, en die het comfort voor de gebruiker verbetert. De klinknagel heeft een eenvoudig push-push ontwerp en vereist geen installatiegereedschap. Dit eenvoudige en effectieve push-pull ontwerp zorgt ervoor dat de klinknagel tot 25 keer in en uit de toepassing kan klikken - waardoor het een zeer economische en herbruikbare oplossing is. Dit versnelt ook de installatie en demontage aanzienlijk.

  • Materiaal: nylon 6
  • UL94-classificatie V2
  • Kleuren: zwart en wit


Serie: SR1994

Druknagels - Snap

Klinknagels zijn geschikt voor een snelle en gemakkelijke montage en kunnen zonder gereedschap worden aangebracht. Ze zijn snel en goedkoop, met speciaal ontworpen poten die uitzetten en de componentdelen permanent vastzetten.

Ons assortiment bevat een reeks nylonopties, waaronder: nylon 6, nylon 4/6 en nylon 6/6. Ze klikken vast door erop te drukken en zorgen voor een nette en vlotte afwerking. Deze klinknagels worden vervaardigd met vlamweerstand-classificaties zoals UL94 V1 en UL94 V2, en kunnen zelfs tegen temperaturen van 130C (266F).

Daarnaast zijn lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) klinknagels beschikbaar in duimnagel- of popnagelstijl. Duimnagels zijn ideaal voor een snelle opbouw van display-eenheden binnen de detailhandel of voor verkooppunttoepassingen. Popnagels bestaan uit twee delen en vormen een veilige manier om meerdere panelen aan elkaar te bevestigen.

Wij hebben ook een serie klinknagels voor hoge temperaturen, gemaakt van polysulfon (PSU), een hoogwaardig thermoplast. Deze heeft een vlambestendigheid van UL94 V1 en is bestand tegen temperaturen tot 155C (311F). Ons uitgebreide aanbod klinknagels omvat ook de opties K-hars en polypropyleen (PP).

  • Ideaal voor gebruik in paneelbevestigingen of serverkasttoepassingen
  • Kleuren: zwart, wit, transparant, geelbruin en naturel
  • Geen gereedschap nodig


Serie: SR2316

Kwartslag bevestigingen

Kwartslag bevestigingen grijpen in de houders en worden vastgemaakt door de bout ongeveer 90 graden te draaien - een proces dat bekend staat als een "kwartslagdraai". De bevestiging levert een voorspelbare klemkracht en vermijdt ongewenste opening wanneer deze vergrendeld is. Een snelle en tevens veilige oplossing in de assemblage. Ze zorgen voor een snelle bevestiging en bieden een permanente montageoplossing. Een ideale keuze voor veiligheidspanelen en andere componenten die snel vervangen moeten worden.

Om te installeren en te verwijderen: Gebruik een sleufkop schroevendraaier of een muntstuk en draai de bevestiging een kwartslag. Hierdoor komt het onderste paneel los, terwijl de sluiting in het verwijderbare paneel blijft zitten. U kunt de pen tevens met een hamer in de tule tikken zodat beide panelen aan elkaar worden vergrendeld.

Ons assortiment van kwartslag bevestigingen is beschikbaar in verschillende materialen, waaronder; acetaal co-polymeer, acetaal RMS-14, polyoxymethyleen (POM), nylon 6/6 en polyamide.

  • Cilinder en gesleufde aandrijving types
  • Geschikt voor een breed assortiment plaatdiktes en bevestigingsgaten.
  • Snelle ontgrendeling en snelle montage
  • Wordt vastgezet en losgemaakt met een eenvoudige kwartslagdraai
  • Materialen: acetaal, acetaal co-polymeer, POM, nylon en PA
  • Beschikbaar in UL94 HB en UL94 V2-classificatie
  • Kleuren: zwart, naturel en wit.


Serie: SR2309

Snap latch klinknagels

Snap latch klinknagels bestaan uit een vergrendelpen van nylon 6 en een doorvoer van polycarbonaat (PC). Samen vormen ze een snap latch-verbinding voor het bevestigen en vastzetten van panelen.

Monteren gaat zó: druk de doorvoer in het verwijderbare paneel en druk vervolgens de gewenste vergrendelpen in de doorvoer. Wanneer het paneel en de vergrendelpen in het vaste paneel zijn gedrukt, worden ze samen vergrendeld. Trek aan de vergrendelpen om het niet-vastgezette paneel gemakkelijk te verwijderen.

Deze handige paneelbevestigingen zijn ideaal voor toepassingen die regelmatig onderhoudswerk vereisen. Ze worden aangeboden met een easy-grip- of mini-grip-ontwerp en zijn geschikt voor uiteenlopende paneelgaten en -diktes.

Snap latch klinknagels zijn ideaal voor toepassingen zoals elektrische apparatuur, metalen behuizingen, telecommunicatie-apparatuur, apparaten en meer.

  • DoorvoerenVergrendelpenzijn apart verkrijgbaar.
  • Kleuren: zwart en wit


Serie: SR2318

Spread Rivets

Spread Rivets are used for the fixing and joining of multiple panels. Our range is available in a choice of two materials; K-Resin and Polypropylene (PP).

The K-Resin options are clear in colour. This material benefits from high impact resistance, rigidity and excellent clarity and gloss. This makes it a good choice for finished products. K-Resin is a good option for a range of applications, including medical and display components.

The PP options are available in black and white. This material has good temperature stability and is resistant to most acids and alkaline's. PP is a good option for electronic applications or as a packaging component.

Materials: K-Resin and Polypropylene (PP)Colours: Black, Clear and White