Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(9 productgroepen)
Dwarsmoeren worden gebruikt met verbindingsbouten voor haakse verbindingen. De M6-moeren worden geleverd in een zinklegering voor een betaalbare oplossing, terwijl de M8-moeren worden geleverd in staal, voor extra sterkte. M8-moeren zijn daarom ideaal voor zwaardere toepassingen, gewoonlijk voor planken met een dikte van 22 mm of meer
Serie: SR1585
Hulsmoeren zijn verbindingsmoeren die een uitstekende bescherming tegen oxidatie bieden. De moer heeft een zeskantaandrijving die geschikt is voor een M5 inbussleutel. Hierdoor zijn ze nel en makkelijk te installeren.
Over het algemeen gebruikt met verbindingsbouten om componentonderdelen te verbinden en aan elkaar te bevestigen. Geschikt voor houten assemblages, waaronder plat verpakt meubilair en vakwerkbouw.
Verkrijgbaar in assortiment schroefdraadmaten passend bij uw toepassing.
Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Kooimoeren worden aangebracht op vierkante gaten, die vaak worden aangetroffen op montagerails van apparatuurrekken. De combinatie van een vierkant gat en kooimoer wordt gebruikt in reksystemen, omdat dit een keuze tussen moeren en bouten mogelijk maakt; als de schroefdraad beschadigd is, kan de moer gemakkelijk worden vervangen omdat het plaatmetaal te dun is om om getapt te worden of in te rijgen. Ons assortiment is gemaakt van staal en verkrijgbaar in verschillende maten voor uw toepassing.
Serie: SR6227
Minifix huisjes worden meestal gebruikt in de productie van meubilair en kasten. Ze worden gebruikt om een stevige bevestiging te maken bij de montage en verbinding van meubilair. Ze zijn voorzien van een kruisvormige aandrijving.
Het miniflix huisje wordt aangebracht in een voorgeboord gat in een van de meubelpanelen, zoals een houten plank. Ze worden vervolgens met behulp van een hamer op hun plaats geklopt. Ze zijn zelfborgend om verdraaien tijdens hand- of gemotoriseerde montage te voorkomen.
Sluitmoeren voorkomen losraken door hun uitmuntende trillingsdempende eigenschappen
Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Standaard zeskantmoeren zijn een van de meest voorkomende moeren en worden gebruikt met ankers, bouten, schroeven, stangen, draadeinden en op elk ander bevestigingsmiddel met schroefdraad.
T-moeren zijn ideaal voor gebruik met stelvoeten, kantelvoeten, zwenkwielen, borgbouten en andere toepassingen in meubelmontage. Ze zijn zelfvergrendelend, waardoor de moer niet gaat draaien tijdens de handmatige of automatische montage.
Deze moeren zijn eenvoudig aan te brengen, door ze in het voorgeboorde gat te plaatsen en met een hamer op hun plaats te tikken.
Verkrijgbaar in verschillende schroefdraadmaten voor al uw toepassingen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan