Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
217 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
4,8237 kr - 5,3597 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
22.0 mm
Grå
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
2,0585 kr - 2,2872 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
18.0 mm
Grå
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,7195 kr - 1,9105 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
14.5 mm
Grå
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,4463 kr - 1,6071 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
14.0 mm
Grå
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,1615 kr - 2,4016 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
15.0 mm
Grå
70.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,777 kr - 5,3078 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
15.0 mm
Vit
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,7162 kr - 0,7958 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.0 mm
Vit
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2136 kr - 1,3485 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
14.0 mm
Vit
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4262 kr - 0,4736 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
13.5 mm
Grå
30.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
2,8194 kr - 3,1327 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.5 mm
Grå
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,5451 kr - 1,7168 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
14.4 mm
Grå
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
2,4443 kr - 2,7159 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
24.5 mm
Grå
80.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,4304 kr - 1,5893 kr 500 I lager
20.0 mm
18.0 mm
Grå
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,804 kr - 4,2266 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
14.5 mm
Grå
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
1,6895 kr - 1,8772 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
15.0 mm
Vit
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,3167 kr - 1,463 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
18.0 mm
Vit
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
2,8365 kr - 3,1517 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
14.5 mm
Grå
50.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,6271 kr - 2,9189 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
Vit
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
1,2763 kr - 1,4181 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
15.0 mm
Vit
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,3879 kr - 2,6533 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
Grå
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
  • av 11
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm Grå LDPE - PIR

20771584

Prisintervall
5,3597 kr - 4,8237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 40.0 mm Grå LDPE - PIR

20770983

Prisintervall
2,2872 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm Grå LDPE - PIR

20771218

Prisintervall
1,9105 kr - 1,7195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm Grå LDPE - PIR

20770754

Prisintervall
1,6071 kr - 1,4463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 50.0 mm Grå LDPE - PIR

20771010

Prisintervall
2,4016 kr - 2,1615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 45.0 mm Vit LDPE - PIR

20771577

Prisintervall
5,3078 kr - 4,777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 20.0 mm Vit LDPE - PIR

20769956

Prisintervall
0,7958 kr - 0,7162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm Vit LDPE - PIR

20770433

Prisintervall
1,3485 kr - 1,2136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 25.0 mm Grå LDPE - PIR

20769307

Prisintervall
0,4736 kr - 0,4262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 20.0 mm Grå LDPE - PIR

20771522

Prisintervall
3,1327 kr - 2,8194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm Grå LDPE - PIR

20770457

Prisintervall
1,7168 kr - 1,5451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm Grå LDPE - PIR

20771270

Prisintervall
2,7159 kr - 2,4443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 20.0 mm Grå LDPE - PIR

20771089

Prisintervall
1,5893 kr - 1,4304 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

20771737

Prisintervall
4,2266 kr - 3,804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 35.0 mm Vit LDPE - PIR

20770648

Prisintervall
1,8772 kr - 1,6895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 25.0 mm Vit LDPE - PIR

20770907

Prisintervall
1,463 kr - 1,3167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

20771713

Prisintervall
3,1517 kr - 2,8365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm Vit LDPE - PIR

20771492

Prisintervall
2,9189 kr - 2,6271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm Vit LDPE - PIR

20770600

Prisintervall
1,4181 kr - 1,2763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm Grå LDPE - PIR

20771508

Prisintervall
2,6533 kr - 2,3879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm