Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | h | Färg | A | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0659 kr - 2,2955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4676 kr - 1,6307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8446 kr - 0,9385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 8,555 kr - 9,5056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,5496 kr - 5,0551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,3189 kr - 2,5765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grå
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,5325 kr - 3,925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grå
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,5496 kr - 5,0551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grå
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,6859 kr - 4,0954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,5496 kr - 5,0551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,9257 kr - 3,2508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vit
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,5496 kr - 5,0551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,6036 kr - 6,2262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9257 kr - 3,2508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grå
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5822 kr - 0,6469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5032 kr - 0,5592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,0958 kr - 4,5509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,3189 kr - 2,5765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vit
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,555 kr - 9,5056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta