För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
T-handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. Knopparna kan användas med valfri längd på skruv och T-utformningen ger extra hävstångseffekt vid åtdragning.
Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.
Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.
Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.
Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt
Serienummer: SR1977
Dessa skruvar med fingergrepp har vingformat nylonhuvud för extra grepp vid åtdragning.
Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.
Serienummer: SR1579
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta