Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Påskruvbara Skyddsnät för möbler Trycklås

 (8 Produktserier)


Extremt tunt, skruvfäste

Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.

Fjädrande glidreglar

Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.

Serienummer: SR5471

Låsbleck

Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs

Magnetlås - Försänkt

Vårt sortiment av nedsänkta magnetlås är perfekt för användning där en infälld finish krävs - de ser inte bara bra ut, utan ger funktionsfördelar som enkel montering och extra säkerhet.

Magnetlås med skruvfäste - Metallhölje

Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.

Serienummer: SR5428

Magnetlås med skruvfäste - Plasthölje

Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.

Magnetlås, tryck för att stänga/öppna

Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.

Tryckknappslås med nyckel och stängning

Tryckknappslås öppnas med tryckknapp och stängs genom att slås igen. De installeras enkelt med ett enda hål och passar olika paneltjocklekar. Finns för olika utskärningar och i olika material och låssäkerhet med nyckel eller utan nyckel.