The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.
One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Spacer Height | Asgari Pano Kalınlığı | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961000 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
| 18905 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
| 17964 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
| 13960 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| 1000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
| 14000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
| 50983 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| 4004 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| 592 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| 15800 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| 2808 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
| 17964 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Doğal renk