Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PVC Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Seri Kodu: SR2788

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
335880 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
45648 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
2146 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
139175 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
6000 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
2700 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
57666 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
4.8 mm
486 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
38.1 mm
179163 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
17192 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
25.4 mm
457878 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
2041 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
6.4 mm
3.2 mm
41972 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
4.8 mm
684171 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
62582 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
31.8 mm
1302 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
38.1 mm
  • / 6
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

SS4-4


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

SS4-3


Stok Seviyeleri
335880 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS4-4.8MM


Stok Seviyeleri
45648 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

SS4-7.9MM


Stok Seviyeleri
2146 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

SS4-2


Stok Seviyeleri
139175 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

SS4-8


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

SS4-5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

SS6-8


Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS8-4.8MM


Stok Seviyeleri
57666 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 38.1 mm PVC

SS8-12L


Stok Seviyeleri
486 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    38.1 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS6-4.8MM


Stok Seviyeleri
179163 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

SS8-8


Stok Seviyeleri
17192 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

SS6-2


Stok Seviyeleri
457878 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm PVC

SS8-5L


Stok Seviyeleri
2041 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

SS8-3.2MM


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

SS8-4.8MML


Stok Seviyeleri
41972 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

SS8-2


Stok Seviyeleri
684171 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

SS6-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 31.8 mm PVC

SS8-10


Stok Seviyeleri
62582 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 38.1 mm PVC

SS6-12


Stok Seviyeleri
1302 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    38.1 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey