Menü Arama

Birleşik Rakor Somunları

Stokta

Joint Connector Nuts, are a joint connector that offers supreme protection against oxidation. The nut has a hexagonal drive that is suitable for an M5 Allen Key. This makes them quick and simple to install.

Commonly used in combination with Joint Connector Bolts to connect and join together component parts. They are suitable for wooden assemblies, including flat packed furniture and timber framing.

Available in a choice of thread sizes to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating

Seri Kodu: SR1585

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
1378619 Stokta
M8
12.0 mm
148600 Stokta
M6
10.0 mm
570650 Stokta
M6
12.0 mm
554010 Stokta
M6
8.0 mm
Bağlantı Konektör Somunu M8 17.0 mm 17.0 mm Steel

463197


Stok Seviyeleri
1378619 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • GTIP Numarası
    7318169290
Bağlantı Konektör Somunu M6 17.0 mm 15.0 mm Steel

463195


Stok Seviyeleri
148600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • GTIP Numarası
    7318169290
Bağlantı Konektör Somunu M6 17.0 mm 17.0 mm Steel

463196


Stok Seviyeleri
570650 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • GTIP Numarası
    7318169290
Bağlantı Konektör Somunu M6 17.0 mm 12.0 mm Steel

463194


Stok Seviyeleri
554010 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • GTIP Numarası
    7318169290