Menü Arama

Ek Yeri Rakor Cıvataları

Stokta

Joint Connector Bolts are for use with Joint Connector Nuts and Barrel Nuts, which are available to buy separately. The head size of the bolt and nut match, providing an excellent surface finish on both sides of the assembly.

These bolts are most commonly used for self-assembly and flat-pack furniture. The are easily and quickly applied using an M4 Allen Key (not supplied).

Available in a range of lengths to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating


Series Code :SR1585

Seri Kodu: SR1585

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Kafanın Altında Uzunluk Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
163030 Stokta
M6
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
195600 Stokta
M6
90.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
76800 Stokta
M8
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
117440 Stokta
M6
30.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
169600 Stokta
M6
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
317000 Stokta
M8
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
245500 Stokta
M8
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
55440 Stokta
M6
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
58680 Stokta
M8
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
696160 Stokta
M6
20.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
162400 Stokta
M6
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
2941200 Stokta
M6
70.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
108300 Stokta
M6
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 40.0 mm Steel

463164


Stok Seviyeleri
163030 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 90.0 mm Steel

463169


Stok Seviyeleri
195600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M8 100.0 mm Steel

463186


Stok Seviyeleri
76800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M8 50.0 mm Steel

463181


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 30.0 mm Steel

463163


Stok Seviyeleri
117440 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 100.0 mm Steel

463170


Stok Seviyeleri
169600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M8 60.0 mm Steel

463182


Stok Seviyeleri
317000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M8 40.0 mm Steel

463180


Stok Seviyeleri
245500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 60.0 mm Steel

463166


Stok Seviyeleri
55440 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M8 80.0 mm Steel

463184


Stok Seviyeleri
58680 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 20.0 mm Steel

463162


Stok Seviyeleri
696160 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 80.0 mm Steel

463168


Stok Seviyeleri
162400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 70.0 mm Steel

463167


Stok Seviyeleri
2941200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 50.0 mm Steel

463165


Stok Seviyeleri
108300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm