Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit

Stokta

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
253 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Bitir Anahtar Tipi Kavrama Aralığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
24.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
26.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
22.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
8.5 mm
49 Stokta
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
28.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
Raw
Oluklu Anahtar
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
Raw
7 mm Üçgen Anahtar
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
26.5 mm
480 Stokta
Universal
PA
Plastic Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
28.5 mm
49 Stokta
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
26.5 mm
49 Stokta
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
24.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
Raw
Oluklu Anahtar
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
26.5 mm
1260 Stokta
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
24.5 mm
  • / 13
Zinc Alloy Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220123834E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220201530E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
Zinc Alloy Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120121536E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220203830E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203833E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    22.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203860E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203847E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
Oluklu Anahtar 13.5 mm

066404220E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Bitir
    Raw
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
7 mm Üçgen Anahtar 13.5 mm

066403710E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Bitir
    Raw
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
Zinc Alloy Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220121536E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220201547E


Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203836E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203834E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
Oluklu Anahtar 13.5 mm

066404210E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Bitir
    Raw
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
Key Latch 30.0 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

350111352E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Key Latch 8.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

360111560


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
Key Latch 26.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

360111536


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
Key Latch 18.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

360111530


Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
Quarter Turn Lock 8.5 mm 5.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

060111560E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 24.5 mm Zinc Alloy

360113734


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm