Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock has an outer sealing gasket, an assembly nut and two standard Euro Keys (5333).
It is made to be easy and quick to install, provides extra security, and prevents unauthorized entry whilst still allowing easy access when unlocked. The products include various materials, finishes, and grip ranges utilized in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Series Code :SR5541
Seri Kodu: SR5541
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Topuz Yüksekliği | Renk | Montaj Deliği Uzunluğu | Anahtar Tipi | Tam Malzeme | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222,0477 TL - 310,8669 TL | 14 Stokta |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Krom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
60 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
15 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
7 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
42 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
46 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
96,1328 TL - 149,5399 TL | 148 Stokta |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Krom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
41 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
178 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
25 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
166,5584 TL - 185,0652 TL | 299 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
185 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokey (5333)
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin