Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quarter Turn Latches with spring are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. Seven head styles and six grip ranges are available, as well as two material options (stainless steel and die cast zinc alloy), in a choice of finishes. The variations are wide ranging for this product.
Series Code :SR5530
Seri Kodu: SR5530
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Bitir | Malzeme | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
416,9175 TL - 463,2418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Stainless Steel
|
Zinc Alloy
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Oluklu Anahtar
|
||
402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Oluklu Anahtar
|
||
76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin