Menü Arama

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgüler

Stokta

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Series Code :SR5090

Seri Kodu: SR5090

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüzey Uzunluğu Tetik Tipi Toplam Uzunluk Kilitleme Mekanizması Yüzey Genişliği Montaj Deliği Boyutu Aralığı Kavrama Aralığı Satın Al
476 Stokta
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
306 Stokta
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
5680 Stokta
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
180 Stokta
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
893 Stokta
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
30 Stokta
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
1772201E 119 Stokta
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
93.0 mm
109.0 mm
Kilitli
35.0 mm
288 Stokta
89.0 mm
Gömme
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
1520 Stokta
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
109 Stokta
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
Baskı Kollu Sürgüsü 93.0 mm 35.0 mm Siyah

0772202E


Stok Seviyeleri
476 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    93.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    109.0 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Keyed Different
  • GTIP Numarası
    8301300000
Baskı Kollu Sürgüsü Siyah

0771200E


Stok Seviyeleri
306 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    93.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    109.0 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    No
  • GTIP Numarası
    7907000090
Baskı Kollu Sürgüsü 109.0 mm Zinc Alloy

0772200E


Stok Seviyeleri
5680 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    93.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    109.0 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    No
  • GTIP Numarası
    7907000090
Compression Lever Latch 110.0 mm 50.0 mm Black

3771200E


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    110.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    34.5 - 89.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    36.0 - 48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    125.0 mm
Compression Lever Latch 109.0 mm 50.0 mm Black

3771207E


Stok Seviyeleri
893 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    109.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    34.5 - 89.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    36.0 - 48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    125.0 mm
Compression Lever Latch 110.0 mm 50.0 mm Black

3772200E


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    110.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    34.5 - 89.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    51.0 - 63.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    125.0 mm
Baskı Kollu Sürgüsü 93.0 mm 35.0 mm

1772201E


Stok Seviyeleri
119 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    93.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    109.0 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Keyed Alike (5333)
  • GTIP Numarası
    8301300000
Baskı Kollu Sürgüsü 93.0 mm 35.0 mm

1771201E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    93.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    109.0 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Keyed Alike (5333)
  • GTIP Numarası
    8301300000
Baskı Kollu Sürgüsü Siyah

0772201E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    93.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    109.0 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli
  • GTIP Numarası
    8301409000
Baskı Kollu Sürgüsü 89.0 mm 35.0 mm Black

3772207E


Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    89.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    35.0 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    34.5 - 89.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    51.0 - 63.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    109.0 mm
Baskı Kollu Sürgüsü 93.0 mm 35.0 mm Siyah

0771201E


Stok Seviyeleri
1520 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    93.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    109.0 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Keyed Alike (5333)
  • GTIP Numarası
    8301300000
Baskı Kollu Sürgüsü 93.0 mm 35.0 mm Siyah

0771202E


Stok Seviyeleri
109 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Uzunluğu
    93.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    109.0 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Keyed Different
  • GTIP Numarası
    8301300000