Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142542 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
|||
| 70000 Stokta |
|
|
|
|
|||
| 20400 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|||
| 116527 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|||
| 1000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 54000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|||
| 1500 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 136867 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 29792 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|||
| 2900 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|||
| 429250 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
|||
| 36655 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|||
| 118014 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin