Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1111 TL - 4,1111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Flat
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 4,1111 TL - 4,1111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Flat
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 8784 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Flat
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 81756 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Flat
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 719776 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 3,8271 TL - 3,8271 TL | 360485 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 9,0948 TL - 9,0948 TL | 1485 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Flat
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 9,0948 TL - 9,0948 TL | 9664 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Flat
|
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | 18036 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Flat
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 2,5409 TL - 2,5409 TL | 177000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.295 in
7.5 mm
|
Doğal renk
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 83385 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
Kubbeli
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
4
|
||
| 3,1542 TL - 7,7279 TL | 95200 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.969 in
24.6 mm
|
Flat
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2
|
||
| 1,535 TL - 3,7608 TL | 520100 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 2,7021 TL - 6,6203 TL | 80208 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Doğal renk
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 12803 | 6,0141 TL - 14,7346 TL | 56070 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
|
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 3504 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Kubbeli
|
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 12800 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 2,8264 TL - 3,1405 TL | 121000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 5,7301 TL - 5,7301 TL | 18264 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin