Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Book Binding Posts are made of plastic, which makes them lightweight and durable. These are the female or receptacle sides (male threaded posts sold separately). Both parts are joined together to hold the bound papers or materials.
It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Stil | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388835 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
Dişli
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 52596 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1900 Stokta |
M6
|
Siyah
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 619580 Stokta |
M4
|
Siyah
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 449205 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 437050 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 191577 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 738784 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 135000 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 24485 Stokta |
M6
|
Siyah
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
Dişli
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 540360 Stokta |
M4
|
Siyah
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 135000 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 738 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 661734 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 105434 Stokta |
M4
|
Siyah
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 108306 Stokta |
M6
|
Siyah
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 697446 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin