Menü Arama

Membran Giriş Halkaları - Delik Montajlı

Stokta

Yerin kısıtlı, esneklik ve görüntünün önemli olduğu uygulamalar için elverişlidir. Aletsiz hızlı ve kolay montaj. Toz geçirmez, montajı kolay. Dişsiz deliklere uygun.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Pano Delik Çapı Eklenti Çapı Satın Al
45,9208 TL - 45,9208 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.5 mm
4.0 mm
47,0688 TL - 47,0688 TL 1591 Stokta
20.0 mm
44,6211 TL - 44,6211 TL 16698 Stokta
20.5 mm
4.0 mm
Membran Girişli Halkası M20 TPE White

1664668

Fiyat Aralığı
45,9208 TL - 45,9208 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    20.5 mm
  • Eklenti Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    White
  • Diş Boyutu
    M20
Membran Girişli Halkası 30.0 mm M20 PA; TPE White

284200116445

Fiyat Aralığı
47,0688 TL - 47,0688 TL

Stok Seviyeleri
1591 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    White
  • Diş Boyutu
    M20
  • Toplam Yükseklik
    19.0 mm
Membran Girişli Halkası M20 TPE Black

1664670

Fiyat Aralığı
44,6211 TL - 44,6211 TL

Stok Seviyeleri
16698 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    20.5 mm
  • Eklenti Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Black
  • Diş Boyutu
    M20