Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.
Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Hazne Yüksekliği | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291,8492 TL - 291,8492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 291,8492 TL - 350,219 TL | 12 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 276,7761 TL - 276,7761 TL | 600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 286,8595 TL - 286,8595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 276,7761 TL - 276,7761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 206,4242 TL - 229,3602 TL | 138 Stokta |
|
0.89 in
22.6 mm
|
CH751 Anahtar
|
||
| 141,2222 TL - 197,7112 TL | 117 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açan
|
||
| 800 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
| 47 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
| 98,1296 TL - 109,0329 TL | 44 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
| 21 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
| 105,8762 TL - 117,6403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
||
| 3944 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
| 816 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| 144,158 TL - 160,1756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
| 3 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Çıkarılmaz Anahtar
|
|||
| 100 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| 14 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin