Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.
Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Hazne Yüksekliği | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
62,2393 TL - 96,8167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açmaz
|
||
7378 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
1768 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
154 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
144,158 TL - 160,1756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
||
3944 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
20 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
86,8796 TL - 96,533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
47 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
300 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
1 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
22 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
53 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
850 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
98,1296 TL - 109,0329 TL | 44 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
144,158 TL - 160,1756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
107,1712 TL - 119,0791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin