Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, PE, PP Renk: Black, Blue, Yellow, Grey, Natural Seri Kodu: SR1062, , SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8248 TL - 14,2709 TL | 1652 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,3447 TL - 5,7444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
11,6707 TL - 28,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,1896 TL - 2,6494 TL | 140000 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
8,4008 TL - 20,582 TL | 39 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,0858 TL - 1,3139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,4674 TL - 13,395 TL | 772 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,8295 TL - 4,4821 TL | 2398 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
20,9857 TL - 25,3926 TL | 528 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,9755 TL - 7,29 TL | 577680 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,048 TL - 9,9175 TL | 244800 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,9031 TL - 4,6624 TL | 8000 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
8,8978 TL - 10,7664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
23,8671 TL - 58,4745 TL | 1300 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
9,3999 TL - 11,3739 TL | 773 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
18,2029 TL - 22,0255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
1,3773 TL - 3,3745 TL | 161000 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0345 TL - 2,5346 TL | 6500 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,1613 TL - 15,0953 TL | 274822 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
12,7533 TL - 28,7017 TL | 182400 Stokta |
Blue
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin