Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.
Series Code :SR1461
Seri Kodu: SR1461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Biçim | Boyut | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38880 Stokta |
|
Square
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
|
Round
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Square
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 7680 Stokta |
|
Round
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 9240 Stokta |
|
Rectangular
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
|||
| 6460 Stokta |
1.000 in
25.4 mm
|
Rectangular
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.267 in
6.8 mm
|
|||
| 208800 Stokta |
1.750 in
44.5 mm
|
Square
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
|||
| 7220 Stokta |
|
Square
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 219655 Stokta |
|
Round
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 22400 Stokta |
|
Rectangular
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
|||
| 2804 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
Round
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| 133960 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Round
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| 1520 Stokta |
1.000 in
25.4 mm
|
Square
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| 213589 Stokta |
|
Round
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|||
| 55272 Stokta |
|
Round
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin