Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.
Series Code :SR5807
Seri Kodu: SR5807
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Taban Biçimi | Toplam Yükseklik | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,3286 TL - 40,0052 TL | 34556 Stokta |
Siyah
|
Round
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
4,2648 TL - 4,2648 TL | 8000 Stokta |
Doğal renk
|
Round
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
||
6,647 TL - 6,647 TL | 5500 Stokta |
Doğal renk
|
Round
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
||
4,5684 TL - 4,5684 TL | 8000 Stokta |
Doğal renk
|
Round
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
4,0367 TL - 4,0367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Round
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
||
7,4676 TL - 7,4676 TL | 5500 Stokta |
Doğal renk
|
Rectangular
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin