Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Series Code :SR1590
Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Taban Biçimi | Taban Yüksekliği | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
|||
| SOF-15140 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 296685 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
|||
| 59490 Stokta |
Siyah
|
|
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 11101 Stokta |
Siyah
|
|
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 35496 Stokta |
Beyaz
|
Round
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 140000 Stokta |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Round
|
0.906 in
23.0 mm
|
Natural Rubber
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 126000 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|||
| 108000 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|||
| 59500 Stokta |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
|||
| 28350 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|||
| 8000 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Round
|
0.315 in
8.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 2800 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|||
| 260640 Stokta |
Beyaz
|
Round
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 514180 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| 328260 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin